机械拼接连接器
设计精明,实施通用, FiberExpress (FX) Brilliance通用连接器是一种无环氧树脂, 无需抛光, 无压接, 可现场安装的解决方案,使光纤端接更快, 借助我们行业领先的设计,更轻松、更好。双工夹将 TX/RX 对固定在一起;为OM1提供更好的通用光纤支持, OM3, OM4 和 OS2。
特点与优势
- 快速简易的端接:使用这些可现场安装的连接器,在5秒内完成端接
- 提高端接效率:集成VFL反馈
- 通用支持:适用于250 µm、900 µm、2 mm护套型光纤和3 mm护套型光纤
- 可持续应用的理想选择,采用无压接安装,允许重新端接,以提高效率并减少连接器浪费
- 卓越的设计和制造工艺带来卓越的网络性能
-
技术细节
-
产品列表
FX Brilliance多模连接器
FX Brilliance单模连接器
资源