数据连接器

Belden为基于以太网和现场总线协议提供的广泛连接组合,可在最具挑战性的环境条件下提供模拟和数字数据的安全传输。新的M8D码连接器产品满足了日益增长的小型化元件的需求,以支持IIoT中的网络-物理集成。M8 D码连接器比M12圆形连接器产品小30%,为在狭小空间内建立基于以太网的数据网络提供新的灵活性。

特点与优势

  • 金属外壳的可现场连接RJ45连接器和IDC线连接技术,在6类和6a类变体中无需额外的安装工具即可快速方便地进行组装
  • 借助创新的屏蔽概念,可实现高达10 Gbit/s的可靠数据传输
  • 由于设计坚固,网络可用性高,产品寿命长
  • 由于模制方式和可现场连接的连接器类型,包括单独的线缆长度,其实施快速且具有成本效益
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品