Lumberg Automation M12推挽产品组合

Lumberg Automation M12推拉式连接器安装快速简便。只需将连接器推入插座 - 无需拧入或工具。

特点与优势

  • 创新的新技术,即使在狭小的空间内(例如在交换机的IO模块上),也能确保无需扭矩工具即可安全接触
  • 通过消除拧入连接器的需要简化安装,这对用户来说更舒适,并将安装时间减少多达 80%
  • 卓越的侵入防护 (IP) 和抗振性,可承受恶劣运输和工业环境的要求
M2推拉式方形连接器

 

在恶劣的运输和工业环境中,可靠的连接对于收集和传输数据以及促进正常运行时间目标至关重要。M12推拉式连接器以简单、安全的接触方式接听电话,可节省安装时间并防止意外断开。

 

该连接器符合 IEC 61076-2-010 标准,并符合抗振动和耐外力标准。

 

 

排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品