电源连接器

在电机方面, 可靠和一致的电源是必不可少的。选择合适的电源连接器取决于应用的性质, 以及您的具体要求。从设计多样性到特定标准和高压版本, Belden的电源连接器产品组合提供广泛的, 实用的选择,以满足您的应用目标。

特点与优势

  • 专为工业环境打造:在潮湿或干燥地区或极端温度的环境中体验全功率
  • 快速安装:借助我们的直观设计,快速掌握端接和组装工艺
  • 适用于多种应用:具备先进技术的连接可用于广泛多样的应用
  • 技术细节
连接器系列产品类型
M12电源系列 - 圆形连接器现场附件、插座、单端线组和双端线组
7/8"、1"、1 1/8"系列 - 圆形连接器现场附件、插座、单端线组和双端线组
M23系列 - 圆形连接器现场附件、单端线组和双端线组
CA系列 - 圆形连接器现场附件和插座
迷你电源系列 - 圆形连接器插座、单端线组、双端线组、三通、异径管和适配器 
​​​​​​​ST系列 - 矩形连接器现场附件、插座和单端线组
G系列 - 矩形连接器现场附件、插座和单端线组
NR系列 - 圆形连接器现场附件和插座
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源
产品目录

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。