Lumberg Automation圆形连接器7/8”, 1", 1 1/8“系列

7/8“ 的圆形连接器, 1", 1 1/8“系列具有非常高的机械和电气耐久性。特殊的PUR包覆成型可防止灰尘和湿气进入连接器,并确保高达10 bar的防渗性, 使它们完全防水达 100 米。

特点与优势

  • 灵活的解决方案:凭借广泛的选项,为任何连接方案找到完美的产品
  • 全球公认:国际标准化的接口适用于全球范围使用
  • 持久的性能:采用高级材料制造,确保产品具有长生命周期和出色的运行可靠性
  • 技术细节
7/8"、1"、1 1/8"系列 - 圆形连接器
公母 设计 极数 类型
公头或母头 直形  3极、4极和5极 现场装配件
正面安装  2极,3极,4极,5极 插座
直型或斜角型 单端线组
双端线组
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。