RST 5-RKWT 5-228

传感器/执行器双端预铸线:直型公头A编码半透明5引脚M12标准连接器到斜角母头A编码半透明5引脚M12标准连接器, 50 V AC / 60 V DC, 4 A;PUR黑色线缆, 5线, 0.50mm²

...
传感器/执行器双端预铸线:直型公头A编码半透明5引脚M12标准连接器到斜角母头A编码半透明5引脚M12标准连接器, 50 V AC / 60 V DC, 4 A;PUR黑色线缆, 5线, 0.50mm²

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
1侧表面视图
引脚1 引脚2 引脚3 引脚4 引脚5
棕色 白色 蓝色 黑色 绿/黄
2侧表面视图
引脚1 引脚2 引脚3 引脚4 引脚5
棕色 白色 蓝色 黑色 绿/黄

产品系列

传感器/执行器连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽

无屏蔽

额定电压

60 V

额定电压(UL)

30 V AC/DC

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

50 V AC / 60 V DC

额定电流*

4 A

额定电流(UL)*

4 A

1侧技术数据

产品子系列

M12标准

触点类型/公母

公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺钉

引脚数

5

编码

A

接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 Ohm

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

工作温度(UL)

最高+ 50 °C

防护等级/IP等级**

IP65,IP67,IP68 (1 m / 24 h),IP69K

设计标准

IEC 61076-2-101

污染等级

3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡

触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU-GF

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

紧固扭矩(连接件)

M 12x1: (50-60) Ncm,手动紧固

请勿在施加负载时连接或断开。

线缆数据

线缆编号

228

导体尺寸

0.5mm²

电线数量

5

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 500万

(扭转)次数

˃ ± 360 °/1 m条件下500万次

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色哑光类似RAL 9005

线缆直径D

ø 5.40 ± 0.20 mm

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø 1.50 ± 0.05 mm

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 105 °C(UL: + 80 °C)

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 105 °C(UL: + 80 °C)

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-2-2,VDE 0482-332-2-2,IEC 60332-2-2,CSA FT-2

线缆特性

良好的抗菌性和耐水解性;基本无增塑剂扩散;不含PVC和硅胶;不含漆浸润干扰物质;低温韧性

2侧技术数据

2侧产品子系列

M12标准

2侧接触类型/公母

母头

2侧连接器设计

斜角

2侧连接件类型

连接螺母

2侧引脚数

5

2侧编码

A

2侧接触电阻

≤ 10 mOhm

2侧绝缘电阻

˃ 10^9 Ohm

2侧插拔次数

≤ 100

2侧环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

2侧工作温度(UL)

最高+ 50 °C

2侧防护等级/IP等级**

IP65,IP67,IP68 (1 m / 24 h),IP69K

2侧设计标准

IEC 61076-2-101

2侧污染等级

3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)

2侧过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

2侧触点基材

铜锡

2侧触点镀层

铜/金

2侧触点载体材料

TPU

2侧触点载体颜色

橙色

2侧阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

2侧成型主体材料

TPU

2侧成型主体颜色

半透明

2侧阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

2侧连接件材料

铜锌

2侧连接件镀层

镀镍

2侧O形圈材料

FKM,绿色

2侧紧固扭矩(连接件)

M 12x1: (50-60) Ncm,手动紧固

认证

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

安全与环保合规

RoHS合规

耐受性

无卤

DIN EN 50267-2-1,IEC 60754-1,VDE 0482-267-2-1

耐油性

IEC 60811:404

备注

防护等级/IP等级 注

** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时

注意降额

声明降额

零件编号
货号 商品描述 线缆长度
1833 RST 5-RKWT 5-228/7,5 M 7.5 m
3093 RST 5-RKWT 5-228/3,5 M 3.5 m
3095 RST 5-RKWT 5-228/4 M 4 m
29497 RST 5-RKWT 5-228/0,6 M 0.6 m
29498 RST 5-RKWT 5-228/1 M 1 m
29499 RST 5-RKWT 5-228/2 M 2 m
29500 RST 5-RKWT 5-228/8 M 8 m
29631 RST 5-RKWT 5-228/0,3 M 0.3 m
29633 RST 5-RKWT 5-228/3 M 3 m
29634 RST 5-RKWT 5-228/5 M 5 m
34615 RST 5-RKWT 5-228/1,5 M 1.5 m
34616 RST 5-RKWT 5-228/10 M 10 m
43917 RST 5-RKWT 5-228/15 M 15 m
43918 RST 5-RKWT 5-228/2,5 M 2.5 m
934636576 RST 5-RKWT 5-228/20 M 20 m
14620 RST 5-RKWT 5-228/0,9 M 0.9 m
14621 RST 5-RKWT 5-228/1,2 M 1.2 m
9508 RST 5-RKWT 5-228/30 M 30 m