Lumberg Automation M12电源高性能解决方案

无论是柔性(超过1000万次循环/扭转)还是永久安装 - Lumberg Automation都以提供高质量的电源解决方案而闻名, 即使在很远的距离上。Belden的M12电源产品组合不仅符合而且超越了IEC标准, 提供 16 至 24 安培的功率范围。与其他供应商相比,它在紧凑的尺寸和最大的可靠性方面具有关键优势, 即使在环境温度高达125°C的应用中。 全面的产品组合不仅包括TPE连接和延长线缆(托盘等级), PUR, PVC, 或 LZNH 版本, 还有全系列的配件:H-, T-, 和 Y 型分路器, 可现场连接的连接器, 和设备连接器。提供直型和角型 - 包括屏蔽型。

特点与优势

  • 高电流容量:在 630 V AC/DC 时,每个引脚支持高达 24 安培的电流。
  • 耐用性:采用 IP65、IP67 和 IP69K 级连接器,可防尘防水,提高可靠性并降低长期拥有成本。
  • 紧凑设计:使用节省空间的 S、L、K 和 T 编码组件,在狭小空间内实现高电流容量。
  • 技术细节

M12 电源 AWG 14 斜角预铸线简介

 

了解新型 M12 Power AWG 14 斜角屏蔽预铸线如何适应狭小空间并减少电压损耗,确保长距离输配电的可靠运行。

 

M12电源连接器

公母设计极数 类型
公头或母头直型或斜角型 4极和5极 现场装配件
正面或背面安装插座
直型或斜角型单端线组
直型或斜角型双端线组
H形或T形分路器
每一页的结果
    排序依据
    筛选类型结果
    全部重置

    可用区域
    Clear
      工作电压
      Clear
        线缆护套材料
        Clear
          导体尺寸
          Clear
            阻燃等级(触点载体)
            Clear
              连接器设计
              Clear
                按单词或短语搜索产品
                您的查询存在错误: Request Error。