产品编号: RKT 5L-949

M12单端电源预铸线:母头, 直形, 5引脚 (4+FE), L编码, 蓝色壳体, 50 V AC/60 V DC, 16 A;PUR灰色线缆, 1.50mm²

M12单端电源预铸线:母头, 直形, 5引脚 (4+FE), L编码, 蓝色壳体, 50 V AC/60 V DC, 16 A;PUR灰色线缆, 1.50mm²

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

前视图

引脚1 引脚2 引脚3 引脚4 FE
棕色 白色 蓝色 黑色 粉红色

产品系列

电源连接器

产品子系列

M12电源

连接器类型

预铸线,单端

触点类型/公母

母头

连接器设计

直形

引脚数

5 (4+FE)

编码

L

屏蔽

无屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

63 V

额定电压(UL)

63 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

50 V AC / 60 V DC

额定电流*

16 A

额定电流(UL)*

16 A

接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 Ohm

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40°C至+125°C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP65,IP67, IP69K

设计标准

IEC 61076-2-111

污染等级

3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜镍

触点镀层

铜/金

触点载体材料

PBT GF

触点载体颜色

灰色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

成型主体材料

TPE

成型主体颜色

蓝色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

O形圈材料

FKM

紧固力矩(接触螺钉)

M 12x1: (50-60) Ncm,手动紧固

线缆编号

949

导体尺寸

1.50mm²

电线数量

5

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 4 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 7.5 x D

弯曲次数

˃ 1000万

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

灰色(RAL 7032)

线缆直径D

ø 8.0 ±0.20 mm

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø 2.35 mm

环境温度(固定安装)

-40 °C至+90 °C (UL AWM 80°C)

环境温度(活动安装)

-30 °C至+90 °C (UL AWM 80°C)

环境温度(固定安装,短期100h)

-40°C至+125°C

环境温度(拖链安装)

-20°C至+60°C

UL线缆类型

AWM: 20939

阻燃等级(线缆护套)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

UL申请号

E497237

UL

UL 2237;cULus

VDE

VDE 61984

RoHS合规

无卤

DIN VDE 0472 T.815

耐油性

HD 22.10 附录 A, DIN EN 60811-404

注意降额

* 声明降额

防护等级/IP等级 注

** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时

产品特性

为确保侵入防护,请在连接前检查O形圈的位置。O形圈位置不当可导致潜在侵入防护失效。

注意降额

* 声明降额

防护等级/IP等级 注

** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时

产品特性

为确保侵入防护,请在连接前检查O形圈的位置。O形圈位置不当可导致潜在侵入防护失效。

零件编号

货号 商品描述 线缆长度
934849075 RKT 5L-949/2 M 2 m
934849076 RKT 5L-949/5 M 5 m
934849077 RKT 5L-949/10 M 10 m
934849078 RKT 5L-949/15 M 15 m