Lumberg Automation连接器M12系列

无论是斜角型还是直型,Lumberg Automation的M12连接器用于传输数字和模拟信号,在自动化技术中实现设备之间的完全屏蔽连接。得益于其最佳的数据传输安全和极其坚固的设计, 这些连接器可确保过程可靠性和系统可用性。

特点与优势

  • 准确找到您的所需:配置选项包括LED、可现场连接/插座、多种极选项和各种线缆配置。
  • 减少安装时间:使用高质量的模制连接器节省时间和精力。
  • 提高应用安全性:M12汽车系列采用坚固的PUR圆形连接器,具有无卤结构(IEC 60754-1)和耐油性(IEC 60811:404)
  • 采用防震IP65、IP67或IP 69k结构,专为恶劣和苛刻的工业环境而设计,延长正常运行时间。
  • 技术细节
公母设计极数 类型
公头或母头直型或斜角型 3极,4极,5极,8极 插座
3极、4极、5极、6极、8极和12极 单端线组
M12-M12线组
3极和4极 M12-M8线组
4极和5极现场装配件
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品