Product Number: RST 5-RKT 5-1008

M12 至 M12 预铸线, 汽车生产线, 男对女, 5引脚, A码, 直头到直头, 聚氨酯黄色电缆, 无屏蔽, IP67

M12 至 M12 预铸线连接器, 汽车生产线, 高焊接火花阻力, 男对女, 5引脚, A码, 直头到直头, PUR黄色线缆(类似于RAL 1021), 无屏蔽, AWM 20549, 额定电压 50 V AC / 60 V DC, 额定电流 4A, 适用于IP67环境

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市
  • 规格
  • 资源

1侧表面视图

引脚1 引脚2 引脚3 引脚4
棕色 白色 蓝色 黑色

产品系列

传感器/执行器连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽

无屏蔽

产品子系列

汽车

触点类型/公母

公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺母

引脚数

5

编码

A

绝缘电阻

˃ 10^9 Ohm

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP67

设计标准

IEC 61076-2-101

触点基材

铜锡

触点镀层

铜/金

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

紧固扭矩(连接件)

M 12x1: (50-60) Ncm,手动紧固

线缆编号

1008

导体尺寸

0.34mm²

电线数量

5

最小弯曲半径(固定安装)

5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

10 x D

弯曲次数

200万次

抗熔焊

耐焊接火花

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø 5.70 ±0.15 mm

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

直径 1.25 ±0.05 米

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 90 °C(UL: + 80 °C)

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 90 °C(UL: + 80 °C)

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-2-2,VDE 0482-332-2-2,IEC 60332-2-2,CSA FT2

线缆特性

作为一种柔韧、阻燃、无卤的控制线,在工业机械和设备工程中具有更高的耐焊接火花性,可满足高要求,特别是用于电缆载体和移动机器部件。

2侧产品子系列

汽车

2侧接触类型/公母

母头

2侧连接器设计

直形

2侧编码

A

2侧连接件材料

铜锌

UL

cULus

RoHS合规

无卤

是,符合 IEC 60754-1 标准

注意降额

声明降额

注意降额

声明降额