致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
为了实现智能和可靠的数据传输,灵活和经济的I/O系统是必不可少的。Lumberg Automation I/O系统组合提供从无源配电箱、现场总线和模块化I/O系统到高性能模块的各种解决方案,满足您的需求。
为工业环境中的PLC和云层级提供IO-Link信号
通过将多个数字I/O信号转换为IO-Link消息来实现高效布线(可提供不带M12 L码电源连接的型号)
高度可定制的功能,将数字I/O信号转换成各种现场总线信息
简化关键安全信息在经过验证的网络上的传输,以实现高度自动化操作中的功能安全。
依赖彻底改变机器中连接的创造性市场领先解决方案
为领先的工业以太网协议提供独立于现场总线的自动化服务
案例分析
了解一个项目如何通过从PROFIBUS升级至PROFINET来实现机器人控制系统设计的标准化,同时又能够兼容不同的以太网协议。
具有设计多样性的电源连接器组合、高电压版本等
适用于从现场或控制层到管理层的端到端数据传输
范围广泛的线组,具有防水、防尘、防震、耐热等防护等级的选项
灵活而坚固的设计,以及大量的标准和特殊选项