IO-Link集线器

IO-Link 是第一个用于与传感器和执行器通信的标准化 I/O 技术。LioN-P和Lion-X IO-Link系统结合了不同变体的强大I/O模块, 在工业环境中实现传感器和执行器之间的智能通信,具有多项行业首创的功能。一个 高性价比, 低电流IO-Link集线器选项为每个通道提供350毫安(mA),并具有坚固的金属外壳,以适应许多工业应用。  

特点与优势

  • 极端温度运行:产品可在-40°C至+70°C的温度下运行。
  • 降低机器成本:高效的IO-Link主机和IO-Link集线器的组合可处理多达132路I/O信号
  • 实施简单:预配置PX0模块,不需要单独的参数化工作
  • 通过 IO-Link 选项供电:对于没有 M12 L 码电源连接的变体,无需外部电源,从而缩短部署时间并降低网络复杂性。
技术细节
IO-Link端口类别 I/O功能 电源连接 技术数据
端口类别B 10DI/6DO M12 A码产品详情
10DI/6DO产品详情
10DI/6D0产品详情
端口类别A 16DI产品详情
16DI产品详情
16DI产品详情
16DIO M12 L码产品详情
16DIO产品详情
16DIO产品详情
16DIOM12 A码产品详情
排序方式:

所有相关类别

筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品