规格
Belden.GenericSpecificationTitle
产品系列 |
I/O系统:主动式 - 单机 |
---|---|
产品子系列 |
LioN-X |
商品描述 |
0960 IOL 3816-001 |
设备类型 |
I/O 集线器 |
协议 |
IO-Link |
I/O功能 |
16DIO |
总线连接 |
M12,5极,A码 |
电源连接(系统供电) |
M12,5极,A码 |
I/O连接 |
M12,5极,A码 |
I/O类型 |
数字输入/输出(通用) |
通用数据
外壳材料 |
金属,锌压铸 |
---|---|
外壳电镀 |
镍,哑光 |
外壳颜色 |
金属灰 |
防护等级/IP等级** |
IP65,IP67, IP69K |
是否封装 |
是 |
尺寸(宽x高x深) |
60 mm x 31 mm x 159 mm |
重量 |
380 g |
环境温度(运行)* |
-40°C 至 70 °C |
环境温度(存储/运输) |
-40°C 至 85 °C |
允许湿度(运行) |
5%至95%(UL应用时最大值为80%) |
允许湿度(存储/运输) |
5%至95%(UL应用时最大值为80%) |
气压(运行) |
80kPa至106kPa(最高海拔2000m) |
气压(存储/运输) |
80kPa至106kPa(最高海拔2000m) |
阻燃等级 |
UL 94(IEC 61010) |
防护等级 |
III,IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1 |
污染等级 |
依据EN 60664-1,VDE 0110-1为3 |
抗振能力 |
15g/5至500Hz |
抗冲击性 |
50g/11ms |
触点基材 |
M12,A码,铜锡合金,镀金 | M12电源,L码,铜镍合金,镀金 |
触点载体材料 |
PA |
O形圈材料 |
FKM |
安装 |
2孔螺丝安装。使用标准M4 x 25 / 30螺丝配合齿形锁紧垫圈(参见DIN125)和自锁螺母 |
紧固扭矩(固定螺丝) |
M4:1 Nm |
紧固扭矩(接地连接(FE)) |
M4:1 Nm |
紧固扭矩(总线连接) |
M12:0.5 Nm |
紧固扭矩(电源连接) |
M12:0.5 Nm |
紧固扭矩(I/O连接) |
M12:0.5 Nm |
Modbus TCP
连接 |
M12,5极,A码 |
---|
IO-Link
协议 |
IO-Link |
---|---|
IO-Link级 |
A级 |
连接数量 |
1 |
规格 |
v1.1.3, IEC 61131-9 |
传输速率/COM模式 |
COM 3 (230.4 kbps) |
周期时长/更新速率 |
最小值2ms |
参数存储 |
支持 |
帧类型 |
Type_2_V |
过程数据长度 |
4字节输入数据,4字节输出数据 |
配置 |
IODD,过程数据 |
电源
连接模块电源电压 |
M12,5极,A码(IO-Link) |
---|---|
连接数量 |
1 |
连接器载流容量 |
最大值4A |
模块电源电压(标称) |
24V直流电(SELV/PELV) |
模块电源电压(范围) |
20V DC至30V DC |
电流消耗(典型值) |
80 mA (24 V DC条件下) |
反接保护 |
是 |
状态指示器(系统电源) |
绿色LED灯 |
诊断指示器 |
红色LED灯 |
连接器载流容量 |
最大值4A |
数字输入通道
数字输入通道数量 |
最多16,通用 |
---|---|
连接 |
M12,5极,A码 |
端口数量 |
8x,X1至X8 |
通道类型 |
1型,遵照IEC61131-2 |
传感器供电 |
每个端口最大500 mA(25°C条件下) |
输入布线 |
2线、3线 |
标称电压 |
通过US(模块电源)供电,为24V直流电 |
标称电流 |
典型值5 mA |
传感器类型 |
PNP |
输入电压范围“0”信号 |
-3 V DC …+5 V DC |
输入电压范围“1”信号 |
15 V DC … 30 V DC |
输入滤波器时间 |
0至3ms,可配置 |
保护电路 |
电子方式:过载保护,短路保护 |
状态指示器(输入) |
各通道亮白色或黄色LED灯 |
诊断指示器 |
每个模块的红色LED灯 |
数字输出通道
数字输出通道数量 |
最多16,通用 |
---|---|
连接 |
M12,5极,A码 |
端口数量 |
8x,X1至X8 |
通道类型 |
分组交换 |
各通道输出电流 |
最大350mA |
输出布线 |
2-,3-线 |
各模块输出电流 |
最大值4A |
电气隔离 |
否 |
保护电路 |
电子方式:过载保护,短路保护 |
过载特性 |
自动切换开关状态/手动重启 |
状态指示器(输出) |
各通道亮白色或黄色LED灯 |
诊断指示器 |
每个模块的红色LED灯 |
电气隔离
US(系统电源电压)/FE |
500V直流电 |
---|
EMC一致性
EMC指令 |
2014/30/EU |
---|---|
EN 61000-4-2静电放电(ESD) |
标准B;4kV接触放电,8kV空气放电 |
EN 61000-4-3电磁场 |
标准A;场强度:10V/m |
EN 61000-4-4快速瞬变(爆发) |
标准B,2kV |
EN 61000-4-5浪涌电压 |
标准B;直流电源线:±0.5 kV/±0.5 kV(对称/非对称);线缆长度≤30m的I/O端口 |
EN 61000-4-6传导抗扰度 |
标准A;测试电压10V |
EN55032无线电干扰特性 |
A级 |
安全与环保合规
CE |
是 |
---|---|
RoHS合规 |
是 |
中国RoHS合规 |
是 |
认证
UL |
cULus认证,UL 61010-1 |
---|---|
UL申请号 |
E230848 |
CSA |
是,通过UL |
IO-Link |
是 |
备注
防护等级/IP等级 注 |
*Belden仅使用Belden连接器执行IP等级测试 |
---|---|
系统电源连接备注 |
**请勿带电连接/断开! |
更新和修订 |
修订编号:0.30 修订日期:2025年02月03日 |
Belden.GenericSpecificationTitle
防护等级/IP等级 注 |
*Belden仅使用Belden连接器执行IP等级测试 |
---|---|
系统电源连接备注 |
**请勿带电连接/断开! |
更新和修订 |
修订编号:0.30 修订日期:2025年02月03日 |
零件编号
货号 | 商品描述 |
---|---|
935712001 | 0960 IOL 3816-001 |