LioN-X 16DIO IO-Link 集线器 LC

随着网络的扩展, 企业需要降低复杂性并控制成本。旨在以合理的价位最大限度地提高性能和可靠性, Lumberg Automation LioN-X 16DIO IO-Link Hub LC每通道提供350毫安(mA),足以为大多数工业应用供电。这款 IO-Link 集线器采用坚固耐用的设计,可最大限度地提高耐用性并承受具有挑战性的条件。

特点与优势

  • 灵活部署:16 个可配置通道 (16DIO),每个通道可提供高达 350 mA 的电流。
  • 通过 IO-Link 供电:无需外部电源,从而缩短部署时间并降低网络复杂性。
  • 坚固的金属锌压铸外壳:可承受恶劣的工业环境,同时保持低成本。
 IO-Link端口类别 IO功能 电源连接零件编号 技术数据
 端口类别A 16DIO M12 A码935712001产品详情
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品