电源和电缆

Hirschmann 交流和直流电源和线缆种类繁多,完美支持工业以太网解决方案。提供交流电源输入范围为 100 至 240 VAC 和 100 至 375 VDC 的电源单元, 以及转换为 24 VDC 或 -48 VDC 的单元。适用于有水的应用, 有两种IP67型号和方便的DIN导轨安装可供选择。

特点与优势

  • 更高的可靠性:连接线缆能够无故障地为配备高压电源的交换机供电
  • 可靠的电源:适用于设备暴露于恶劣条件下的工业自动化环境中的敏感负荷
  • 经过安全测试:解决方案拥有所有的相关认证,并已通过电磁干扰和安全性方面的测试
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品