产品编号: RPS 30, Rail Power Supply

24 V DC DIN导轨电源单元

24 V DC DIN导轨电源单元

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

类型

RPS 30

描述

24 V DC DIN导轨电源单元

电压输入

1个3引脚接线盒

电压输出

1个5引脚接线盒

电流消耗

296 V AC时最大0,35 A

输入电压

100至240 V AC;47至63 Hz或85至375 V DC

工作电压

230 V

输出电流

100 - 240 V AC时1.3 A

冗余功能

电源单元可并联

启动电流

<36 A 在 240 V AC 和冷启动时

输出电压

24 V DC(-0,5%,+0,5%)

诊断

LED指示灯(电源,直流接通)

工作温度

-10-+70 °C

从60 ║C降低额定值

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

45 mm x 75 mm x 91 mm

重量

230 g

安装类型

DIN导轨

防护等级

IP20

IEC 60068-2-6振动试验

运行时:2 … 500Hz 0,5m²/s³

IEC 60068-2-27冲击试验

10 g,持续时间11 ms

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

± 4 kV接触放电;± 8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m(80 MHz ... 2700 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线)

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

10 V(150 kHz .. 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 A级

基础标准

CE

工业控制设备的安全性

cUL 60950-1、cUL 508

信息技术设备的安全性

cUL 60950-1

危险场所

ISA 12.12.01 1级2区(审批中)

造船

DNV

保修

24个月(请参考 <a href=“https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf”保修条款 有关详细信息)

交付清单

导轨电源、说明书和操作手册

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

更新和修订

修订编号:0.120 修订日期:2025年05月07日

更新和修订

修订编号:0.120 修订日期:2025年05月07日


零件编号

货号 类型
943662003 RPS 30,导轨电源