收发器

Hirschmann产品线提供多种发射器和接收器选项, 允许用户为每个链路选择正确的收发器,以便在选择光纤时提供所需的光纤覆盖范围,或者在使用双绞线铜缆时提供正确的数据速率和连接。高品质的, 小型可插拔(SFP)和10G小尺寸可插拔(XFP)收发器经过测试和批准,可在与Hirschmann交换机相同的环境条件下工作。

特点与优势

  • 更高的灵活性:选择光纤或铜缆SFP收发器,或双向千兆以太网接口
  • 可靠的性能:多种多样的可热插拔光纤和铜缆SFP及XFP收发器支持Hirschmann的工业以太网解决方案
  • 节省空间:SFP的外形尺寸约为传统GBIC尺寸的一半
  • 支持高数据速率:可选择快速以太网、千兆以太网、2.5G或10G以太网收发器
技术细节
快速以太网SFP收发器
速度 外形类型 模式 最大数据速率 距离 温度范围 下载数据表
快速以太网SFPLH/LC100BASE-FX47至104 km0° C至+85° CM-FAST SFP-LH/LC
快速以太网SFPLH/LC EEC100BASE-FX47至104 km-40° C至+85° CM-FAST SFP-LH/LC EEC
快速以太网SFPSM/LC100BASE-FX0至25 km0° C至+60° CM-FAST SFP-SM/LC
快速以太网SFP SM/LCEEC100BASE-FX0至25 km-40° C至+85° CM-FAST SFP-SM/LC EEC
快速以太网SFP SM+/LC100BASE-FX25至65 km0 ºC至+60 ºCM-FAST SFP-SM+/LC
快速以太网SFPSM+/LC EEC100BASE-FX25至65 km-40° C至+85° CM-FAST SFP-SM+/LC EEC
快速以太网SFPMM/LC100BASE-FX0至5 km0° C至+60° CM-FAST SFP-MM/LC
快速以太网SFPMM/LC EEC100BASE-FX0至5 km-40° C至+85° CM-FAST SFP-MM/LC EEC
快速以太网SFP TX/RJ45 *100BASE-T0至100 km0° C至+60° CM-FAST SFP-TX/RJ45
快速以太网SFP TX/RJ45 EEC *100BASE-T0至100 km-40° C至+70° CM-FAST SFP-TX/RJ45 EEC
快速以太网SFPMM/LC *100BASE-FX0至5 km0° C至+60° CSFP-FAST-MM/LC
快速以太网SFPMM/LC EEC *100BASE-FX0至5 km-40° C至+85° CSFP-FAST-MM/LC EEC
快速以太网SFPSM/LC *100BASE-FX0至25 km0° C至+60° CSFP-FAST-SM/LC
快速以太网 SFPSM/LC EEC*100BASE-FX0至25 km-40° C至+85° CSFP-FAST-SM/LC EEC
技术细节
千兆以太网SFP收发器
速度 外形类型 模式 最大数据速率 距离 温度范围 下载数据表
千兆以太网SFPTX/RJ451000BASE-T0至100 m0° C至+60° CM-SFP-TX/RJ45
千兆以太网SFPTX/RJ45 EEC1000BASE-T0至100 m-40° C至+70° CM-SFP-TX/RJ45 EEC
千兆以太网SFPLH/LC1000BSE-LX16至80 km0° C至+60° CM-SFP-LH/LC
千兆以太网SFPLH/LC EEC1000BSE-LX16至80 km-40° C至+85° CM-SFP-LH/LC-EEC
千兆以太网SFPLH+/LC1000BSE-LX44至120 km0° C至+60° CM-SFP-LH+/LC
千兆以太网SFPLX/LC1000BSE-LX0至20 km0° C至+60° CM-SFP-LX/LC
千兆以太网SFPLX/LC EEC1000BASE-LX0至20 km-40° C至+85° CM-SFP-LX/LC EEC
千兆以太网SFPLX+/LC1000BSE-LX5至42 km0° C至+60° CM-SFP-LX+/LC
千兆以太网SFPLX+/LC EEC1000BSE-LX5至42 km-40° C至+85° CM-SFP-LX+/LC EEC
千兆以太网SFPMX/LC EEC1000BASE-LX0至1.5 km-40° C至+70° CM-SFP-MX/LC EEC
千兆以太网SFPSX/LC1000BSE-SX0至550 m0° C至+60° CM-SFP-SX/LC
千兆以太网SFPSX/LC EEC1000BSE-SX0至550 m-40° C至+85° CM-SFP-SX/LC EEC
千兆以太网SFPLX/LC *1000BASE-LX0至20 km0° C至+60° CSFP-GIG-LX/LC
千兆以太网SFPLX/LC EEC *1000BASE-LX0至20 km-40° C至+85° CSFP-GIG-LX/LC EEC
技术数据
2.5 G以太网SFP收发器
速度 外形类型 模式最大数据速率 距离 温度范围 下载数据表
2.5千兆以太网 SFPMM/LC EEC2.5GBASE0至550 m-40 °C至+85° CM-SFP-2.5-MM/LC EEC
2.5千兆以太网SFPSM/LC EEC2.5GBASE0至20 km-40 °C至+85° CM-SFP-2.5-SM/LC EEC
2.5千兆以太网SFPSM-/LC EEC2.5GBASE0至5 km-40 °C至+85° CM-SFP-2.5-SM/LC EEC
2.5千兆以太网SFPSM+/LC EEC2.5GBASE21至45 km-40° C至+85° CM-SFP-2.5-SM/LC EEC
技术细节
10G以太网XFP收发器
速度 外形类型 模式 最大数据速率 距离 温度范围 下载数据表
10千兆以太网XFPZR/LC10GBASE40至80 km0° C至+50° CM-XFP-ZR/LC
10千兆以太网XFPER/LC10GBASE10至40 km0° C至+60° CM-XFP-ER/LC
10千兆以太网XFPER/LC EEC10GBASE10至40 km-40 °C至+85° CM-XFP-ER/LC EEC
10千兆以太网XFPLR/LC10GBASE2 m至10 km0° C至+60° CM-XFP-LR/LC
10千兆以太网XFPLR/LC EEC10GBASE2 m至10 km-40 °C至+85° CM-XFP-LR/LC EEC
10千兆以太网XFPSR/LC10GBASE33 m或300 m0° C至+60° CM-XFP-SR/LC
10千兆以太网XFPSR/LC EEC10GBASE33 m或300 m-40 °C至+85° CM-XFP-SR/LC EEC
技术细节
双向千兆以太网XFP收发器
速度外形类型 模式 最大数据速率 距离 温度范围 下载数据表
BIDI千兆以太网SFPLH/LC EEC1000BASE-LX23 km至80 km-40° C至+85° CM-SFP-BIDI线束LH/LC EEC
BIDI千兆以太网SFPLX/LC EEC1000BASE-LX0 m至20 km-40° C至+85° CM-SFP-BIDI线束LX/LC EEC
BIDI千兆以太网SFPA型LH/LC EEC1000BASE-LX23 km至80 km-40 °C至+85° CM-SFP-BIDI-A型LH/LC EEC
BIDI千兆以太网SFPA型LX/LC EEC1000BASE-LX0 m至20 km-40° C至+85° CM-SFP-BIDI A型LX/LC EEC
BIDI千兆以太网SFPB型LH/LC EEC1000BASE-LX23 km至80 km-40 °C至+85° CM-SFP-BIDI B型LH/LC EEC
BIDI千兆以太网SFPB型LX/LC EEC1000BASE-LX0 m至20 km-40° C至+85° CM-SFP-BIDI B型LX/LC EEC
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。