产品编号: M-FAST SFP-SM/LC EEC

SFP光纤快速以太网收发器SM, 扩展的温度范围

带LC连接器的SFP光纤快速以太网收发器SM, 扩展的温度范围

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

类型

M-FAST SFP-SM/LC EEC,SFP收发器

描述

SFP光纤快速以太网收发器SM,扩展的温度范围

端口类型和数量

1个100 Mbit/s端口,带LC连接器

单模光纤(SM)9/125 µm

0 - 25 km(1310 nm时链路预算 = 0 - 13 dB;A = 0.4 dB/km;D = 3,5 ps/(nm*km))

工作电压

通过交换机供电

功耗

1 W

诊断

输入和输出光功率,收发器温度

工作温度

-40-+85 °C

MTBF(Telecordia SR-332版本3),25°C时

652年

储存/运输温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

13.4 mm x 8.5 mm x 56.5 mm

重量

30 g

安装

SFP插槽

防护等级

IP20

IEC 60068-2-6振动试验

1 mm, 2 Hz-13.2 Hz, 90 min.; 0.7 g, 13.2 Hz-100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10圈, 1 octave/min.; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10圈, 1 octave/min

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms,18次冲击

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

6 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m(80-1000 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,1 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线),1 kV数据线

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

3 V(10 kHz-150 kHz),10 V(150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 A级

FCC CFR47第15部分

FCC 47CFR第15部分,A级

信息技术设备的安全性

EN60950

危险场所

取决于交换机的部署情况

造船

取决于交换机的部署情况

保修

24个月(请参考<lt/>a href=“https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf”;<gt/>保修条款<lt/>/a<gt/>有关详细信息)

交付清单

SFP模块

更新和修订

修订编号:0.113 修订日期:2025年05月07日

更新和修订

修订编号:0.113 修订日期:2025年05月07日


零件编号

货号 类型
943946001 M-FAST SFP-SM/LC EEC,SFP收发器