致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: M-SFP-LH/LC-EEC
带LC连接器的SFP光纤千兆以太网收发器LH, 扩展的温度范围
类型
M-SFP-LH/LC-EEC
描述
SFP光纤千兆以太网收发器LH,扩展的温度范围
端口类型和数量
1个1000 Mbit/s端口,带LC连接器
单模光纤(LH)9/125 µm(长距离收发器)
23 - 80 km(1550 nm时链路预算 = 5 - 22 dB;A = 0.25 dB/km;D = 19 ps/(nm*km))
工作电压
通过交换机供电
功耗
1 W
诊断
输入和输出光功率,收发器温度
工作温度
-40-+85 °C
MTBF(Telecordia SR-332版本3),25°C时
482年
储存/运输温度
相对湿度(无冷凝)
5-95 %
尺寸(宽x高x深)
13.4 mm x 8.5 mm x 56.5 mm
重量
34 g
安装
SFP插槽
防护等级
IP20
IEC 60068-2-6振动试验
1 mm, 2 Hz-13.2 Hz, 90 min.; 0.7 g, 13.2 Hz-100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10圈, 1 octave/min.; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10圈, 1 octave/min
IEC 60068-2-27冲击试验
15 g,持续时间11 ms,18次冲击
EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验
6 kV接触放电,8 kV空气放电
EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验
10 V/m(80-1000 MHz)
EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验
2 kV电源线,1 kV数据线
EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验
电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线),1 kV数据线
EN 61000-4-6传导抗扰度试验
3 V(10 kHz-150 kHz),10 V(150 kHz-80 MHz)
EN 55022
EN 55022 A级
FCC CFR47第15部分
FCC 47CFR第15部分,A级
信息技术设备的安全性
EN60950
危险场所
取决于交换机的部署情况
造船
保修
24个月(请参考<lt/>a href=“https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf”;<gt/>保修条款<lt/>/a<gt/>有关详细信息)
交付清单
SFP模块
产品文档
https://www.doc.hirschmann.com
证书
https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html
更新和修订
修订编号:0.111 修订日期:2025年05月07日