产品编号: M-SFP-TX/RJ45 EEC

SFP TX千兆以太网收发器, 1000 Mbit/s全双工仅自动协商,包含自动交叉, 扩展的温度范围

带RJ45连接器的SFP TX千兆以太网收发器, 1000 Mbit/s全双工仅自动协商,包含自动交叉, 扩展的温度范围

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

类型

M-SFP-TX/RJ45 EEC

描述

SFP TX千兆以太网收发器,1000 Mbit/s全双工仅自动协商,包含自动交叉,扩展的温度范围

端口类型和数量

1个1000 Mbit/s端口,带RJ45插座

双绞线(TP)

0-100 m

工作电压

通过交换机供电

功耗

1 W

诊断

输入和输出光功率,收发器温度

工作温度

-40-+70 °C

MTBF(Telecordia SR-332版本3),25°C时

1009年

储存/运输温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

14 mm x 14 mm x 70 mm

重量

34 g

安装

SFP插槽

防护等级

IP20

IEC 60068-2-6振动试验

1 mm, 2 Hz-13.2 Hz, 90 min.; 0.7 g, 13.2 Hz-100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10圈, 1 octave/min.; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10圈, 1 octave/min

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms,18次冲击

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

6 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m(80-1000 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,1 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线),1 kV数据线

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

3 V(10 kHz-150 kHz),10 V(150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 A级

FCC CFR47第15部分

FCC 47CFR第15部分,A级

信息技术设备的安全性

EN60950

危险场所

取决于交换机的部署情况

造船

取决于交换机的部署情况

保修

24个月(请参考 a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保证条款 /a 有关详细信息)

交付清单

SFP模块

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

更新和修订

修订编号:0.105 修订日期:2025年05月07日

更新和修订

修订编号:0.105 修订日期:2025年05月07日

零件编号

货号 类型
942161001 M-SFP-TX/RJ45 EEC