导轨数据二极管 - 单向网络设备

Hirschmann的导轨数据二极管通过保证单向数据流量来保护关键任务以太网网络,同时在高度受控的情况下将数据从系统的安全部分传输出去, 确定性方式。数据二极管采用金属外壳,不受恶劣工作环境的影响, 保形涂层, RJ45 和防振 M12 端口。这些功能可减少磨损,并延长使用寿命。

特点与优势

  • 保护网络:通过提供单向数据流,并将数据从系统中的安全部分向外传输,从而抵御外部网络威胁
  • 安全地传输以太网数据:消除了网络中安全部分的访问路径
  • 节省时间:数据二极管的物理性质易于向监管部门解释,从而通过简化政府审批而节省时间
端口类型和数量:总共14个端口,包括6个M12 D编码端口和8个RJ45端口
类型 描述 工作温度 技术数据
低压导轨数据二极管用于24V工作电压的数据二极管0°C至+60°C产品详情
高压导轨数据二极管用于110V DC和110/230V AC工作电压的数据二极管0°C至+60°C产品详情
列车用低压导轨数据二极管用于24V工作电压的数据二极管,拥有铁路产品认证-40°C至+70°C产品详情
列车用高压导轨数据二极管用于110V DC和110/230V AC工作电压的数据二极管,拥有铁路产品认证-40°C至+70°C产品详情
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品