Hirschmann EAGLE40下一代多端口防火墙

Hirschmann EAGLE40下一代防火墙通过在工厂车间层面加固网络,为工业和过程自动化系统提供最佳的网络安全。使用多端口配置, 多功能且坚固耐用的EAGLE40专为支持最大数据吞吐量而设计,而不会影响性能或正常运行时间。结合持续的软件增强, 该防火墙是一种经济合理的解决方案,可针对不断变化的网络环境提供可靠的保护。

特点与优势

  • 通过更多端口选项以每秒 1 千兆位 (Gb/s) 带宽确保增强性能。
  • 通过全面的图形用户界面和多层加密功能,为所有技能水平获得无与伦比的系统可配置性。
  • 通过Hirschmann Industrial HiVision实现灵活的管理和监控。
  • 可靠的正常运行时间:通过IPsec VPN实现安全的数据加密,通过OSPF和VRRP路由器冗余实现动态路由支持
  • 最高的安全性:具有SPI和DPI能力的HiSecOS实现了通用性和成本效益,并能够抵御利用零日漏洞发起的攻击
EAGLE40系列产品图片 针对网络进行了优化
产品描述端口深度数据包检测 (DPI)项目编号
下一代现场级工业防火墙 2个GbE RJ45 LAN端口 + 1个GbE RJ45/SFP WAN端口深度数据包检测 (DPI)EAGLE40-03
3个GbE RJ45端口深度数据包检测 (DPI)EAGLE40-03
4个GbE RJ45端口EAGLE40-4F路由器
深度数据包检测 (DPI)EAGLE40-4F-安全
5个GbE RJ45端口 + 2个GbE SFP端口深度数据包检测 (DPI)EAGLE40-07
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品