铁路车辆工业防火墙

对于列车制造商和运营商, 数字化带来更多连接, 更多机会 - 以及更多网络风险。动态, 移动车载环境使网络安全要求更加复杂。采用下一代Hirschmann EAGLE40-6M工业防火墙, 组织可以正面应对当今日益严峻的安全挑战。EAGLE40-6M 提供实时交通监控, 深度数据包检测, 满足铁路机车车辆严格要求的认证和功能。

特点与优势

  • 对铁路机车车辆环境中使用的工业通信协议进行深度数据包检测。
  • 组播管理功能,用于监控车载网络并执行规则集,以确保所有通信都是可识别和安全的。
  • 符合重要运输行业、欧洲规范 (EN) 和国际标准的专业机车车辆认证。
  • CylusOne 互操作性,适用于多级机车车辆车队、列车和单车网络安全。
产品描述端口入侵检测系统 (IDS)深度数据包检测 (DPI)项目编号
下一代工业列车防火墙 6 个 2.5 GbE X 编码 M12 端口与入侵检测系统 (IDS) 的兼容性EAGLE40-6TX-EECC-高压
深度数据包检测 (DPI)EAGLE40-6TX-EECC-HV-UN
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品