IAF-240下一代工业防火墙
Belden IAF-240工业防火墙提供坚固耐用的, 面向OT环境的下一代保护。它结合了高可用性, 状态和深度数据包检测, 入侵检测和预防, 并将策略管理集中到一个紧凑的解决方案中。专为恶劣的工业条件而设计, 它支持分层网络安全,有助于降低运营风险和停机时间,同时降低总拥有成本。
特点与优势
- 通过实施网络安全策略来防止威胁和异常对网络造成的中断,最大限度地延长正常运行时间。
- 通过紧凑的工业级设计、宽温度范围和危险场所认证,在恶劣环境中提供可靠的性能。
- 通过多防火墙解决方案超越冗余的高可用性,如果一个防火墙发生故障,该解决方案可以接管流量。
- 在一个解决方案中获得全面的网络安全功能和边缘计算,而不是购买独立系统,从而降低拥有成本。
- 通过扩展到防火墙活动之外来提供入侵和威胁检测和预防、防病毒、身份管理等,从而降低风险。
-
技术细节
-
产品列表
产品描述 | 端口 | 特点 | 项目 |
Belden下一代工业防火墙 | 4个GbE RJ45端口 | 状态检测防火墙(SPI),深度数据包检测(DPI),入侵防御(IPS),应用程序感知,身份感知,Web应用程序防火墙(WAF),高可用性(HA),动态路由,XDP卸载,边缘计算,Web过滤和黑名单,反恶意软件,IPsec,OpenVPN,WireGuard,WebVPN,防火墙管理 | 印度空军-240战斗机 |
相关资源
技术公告