现场总线中继器
用于标准化现场总线协议的Hirschmann现场总线中继器能够快速可靠地长距离传输相对少量的数据。现场总线中继器非常适合用于跨越长距离的实时控制网络;然而, 由于各种遗留系统, 世界各地使用的各种协议和标准。详细了解如何为您的系统寻找高质量的光缆模块。
特点与优势
- 故障安全且可靠的运行:冗余24V电源输入和内置的环网冗余
- 线路灵活性:可以选择各种型号的单模、多模和塑料光纤
- 无缝集成:过程控制系统使用信号强度输出、LED指示灯显示链路状态和数据传输活动
- 标准化的现场总线协议:提供适用于Profibus、Geniusbus、Modbus Plus和RS-485现场总线网络的光/电接口转换器
-
技术细节
-
产品列表
RS485中继器
Profibus中继器
Profibus ATEX 1区中继器
Geniusbus中继器
Modbus Plus中继器