致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: OZD Profi 12M G11
新一代:PROFIBUS现场总线网络接口光/电转换器;中继器功能;用于石英玻璃光纤;Ex-zone 2认证(1级, 2区)
类型
OZD Profi 12M G11
名称
端口类型和数量
1个光口:2个BFOC 2.5(STR)插座;1个电口:Sub-D 9引脚,母头,引脚分配符合EN 50170第1部分的规定
信号类型
PROFIBUS(DP-V0、DP-V1、DP-V2和FMS)
测量输出“输入光功率”
8引脚接线盒,螺丝安装
电源
信号触点
单模光纤(SM)9/125 µm
-
多模光纤(MM)50/125 µm
3000 m;860 nm时13 dB链路预算;A = 3 dB/km,3 dB余量
多模光纤(MM)62.5/125 µm
3000 m;860 nm时15 dB链路预算;A = 3.5 dB/km,3 dB余量
多模光纤HCS(MM)200/230 µm
1000 m;860 nm时18 dB链路预算;A = 8 dB/km,3 dB余量
多模光纤POF(MM)980/1000 µm
电流消耗
最大190 mA
输入电压范围
-7 V ... +12 V
工作电压
18 ... 32 VDC,典型值24 VDC
功耗
4.5 W
冗余功能
冗余24 V输入
输出电压/输出电流(引脚6)
5 VDC +5%,-10%,防短路/10 mA
MTBF(Telecordia SR-332版本3),25°C时
3 645 832 h
工作温度
0-+60 °C
储存/运输温度
-40-+70 °C
相对湿度(无冷凝)
10-95 %
尺寸(宽x高x深)
39.5 x 137.5 x 84 mm
重量
560 g
外壳材料
压铸锌合金
安装
DIN导轨或安装板
防护等级
IP40
基础标准
符合EU标准、符合FCC标准、符合澳大利亚AUS标准
工业控制设备的安全性
cUL61010-2-201
危险场所
ISA 12.12.01 1级2区,ATEX 2区
保修
60个月(请参考 a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保证条款 /a 有关详细信息)
交付清单
设备、启动说明书