产品编号: OZD Profi 12M G12 EEC

新一代:PROFIBUS现场总线网络接口光/电转换器;中继器功能;用于石英玻璃光纤;Ex-zone 2认证;(1级, 2区);保形涂层;, 扩展的温度和湿度范围

新一代:PROFIBUS现场总线网络接口光/电转换器;中继器功能;用于石英玻璃光纤;Ex-zone 2认证;(1级, 2区);保形涂层;, 扩展的温度和湿度范围

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

类型

OZD Profi 12M G12 EEC

名称

OZD Profi 12M G12 EEC

端口类型和数量

2个光口:4个BFOC 2.5(STR)插座;1个电口:Sub-D 9引脚,母头,引脚分配符合EN 50170第1部分的规定

信号类型

PROFIBUS(DP-V0、DP-V1、DP-V2和FMS)

测量输出“输入光功率”

8引脚接线盒,螺丝安装

电源

8引脚接线盒,螺丝安装

信号触点

8引脚接线盒,螺丝安装

单模光纤(SM)9/125 µm

-

多模光纤(MM)50/125 µm

3000 m;860 nm时13 dB链路预算;A = 3 dB/km,3 dB余量

多模光纤(MM)62.5/125 µm

3000 m;860 nm时15 dB链路预算;A = 3.5 dB/km,3 dB余量

多模光纤HCS(MM)200/230 µm

1000 m;860 nm时18 dB链路预算;A = 8 dB/km,3 dB余量

多模光纤POF(MM)980/1000 µm

-

电流消耗

最大190 mA

输入电压范围

-7 V ... +12 V

工作电压

18 ... 32 VDC,典型值24 VDC

功耗

4.5 W

冗余功能

HIPER环(环结构),冗余24 V输入

输出电压/输出电流(引脚6)

5 VDC +5%,-10%,防短路/10 mA

MTBF(Telecordia SR-332版本3),25°C时

2 591 674 h

工作温度

-25-+60 °C

储存/运输温度

-40-+70 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

39.5 x 137.5 x 84 mm

重量

560 g

外壳材料

压铸锌合金

安装

DIN导轨或安装板

防护等级

IP40

基础标准

符合EU标准、符合FCC标准、符合澳大利亚AUS标准

工业控制设备的安全性

cUL61010-2-201

危险场所

ISA 12.12.01 1级2区,ATEX 2区

保修

60个月(请参考 a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保证条款 /a 有关详细信息)

交付清单

设备、启动说明书

交付清单

设备、启动说明书