致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
名称
OBR40-9-LC
描述
用于在发生电源故障时将以太网交换机切换至另一回路的光纤中继器。兼容9/125 µm单模光纤。适用于所有数据速率和各种类型的数据协议。
端口类型和数量
4个LC端口
电源/信号触点
4引脚接线盒
工作电压
10 - 60 VDC
功耗
2.5 W
冗余功能
连接的以太网交换机的被动旁路,冗余电源。
诊断
LED指示灯(电源1、电源2、状态)
配置
电源低压检测的阈值可以通过DIL交换机设置为10 V至60 V之间的数值,恢复延迟可以通过DIL交换机设置为0 s至75 s之间的数值。
MTBF
30
工作温度
-40-+70 °C
储存/运输温度
-40-+85 °C
相对湿度(无冷凝)
10-95 %
尺寸(宽x高x深)
115 mm x 61 mm x 113 mm
重量
500 g
防护等级
IP30
EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验
4 kV接触放电,8 kV空气放电
EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验
10 V/m(80-1000 MHz)、3 V/m(1.4-2 GHz)、1 V/m(2-2.7 GHz)
EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验
2 kV电源线,1 kV数据线
EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验
电源线:0.5 kV(线/地),0.5 kV(线/线)
EN 61000-4-6传导抗扰度试验
10 V(150 kHz-80 MHz)
EN 55022
EN 55022 B级
基础标准
EU合规性
保修
60个月(详情请参考保修条款)
交付清单
用于电源和故障触点的接线盒、光口防尘盖、产品描述和操作说明书。
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。