致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: OVKS 2,2 grey
OVK OptoQuick - 用于外径为2.2 mm的塑料光纤的光纤插头, 应力释放件40 N
类型
OVKS 2,2
名称
OVKS 2,2灰色
描述
光纤插头;用于外径2.2 mm的塑料光纤,应力释放件40 N
最后订购日期
2024-10-31
最后交货日期
2024-12-31
保修
60个月(请参考 <a href=“https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf”保修条款 有关详细信息)
交付清单
20个光纤插头(每个插头都包含插头主体和一个应力释放件)、1个抛光工具、1份操作说明书