Hirschmann BOBCAT下一代管理型交换机
带宽和连接设备不断增加, 制造商必须最大限度地提高性能和安全性,同时占用更少的空间。Hirschmann BOBCAT管理型交换机, 包括高端口数变体, 提供更高的灵活性和互作性,以简化维护和面向未来的网络运营。其先进的安全功能, 坚固耐用的设计和使用TSN的实时通信使BOBCAT交换机成为紧凑型, 但功能强大, 面向下一代IIoT网络的网络解决方案。
特点与优势
- 先进的安全性:已获得ISASecure CSA / IEC 62443-4-2认证
- 数据精准传输:通过TSN技术同时支持网络上的多种服务
- 高端口密度:在紧凑的外壳内配备多达24个端口,可连接数量日益增多的网络设备,并提供SFP端口和铜缆上行链路端口选项。
- 具有前瞻性的设计:通过可调节的SFP提高带宽(最高可达2.5 G)和传输速率,而无需更换设备
- 最大功率:8个PoE/PoE+端口支持高达240 W的功率,而无需共享负载,确保了较高的功率输出
-
技术细节
-
产品列表
管理型BOBCAT交换机提供了理想的灵活性。通过使用网络配置器,您可以根据用途打造最理想的交换机配置,即使您只需要某一种特定的配置。
技术细节
可配置产品
资源
宣传册