...

Hirschmann BXP交换机

作为久经考验的BOBCAT管理型交换机系列的一部分,Hirschmann BXP提供强大的安全功能和节省空间但坚固的设计,是铁路机车车辆应用的最佳选择。Hirschmann BXP支持实时通信、无缝冗余协议(HSR/PRP)。BXP已获得多项国际和行业认证,并符合基本的铁路车辆标准,如EN 50155、EN 50121和EN 45545。

特点与优势

  • 高端口密度,包括 20 端口和 28 端口变体,可连接更多网络设备。
  • 高达 120 W 的以太网供电 (PoE ++),可满足具有高功率需求的板载设备的需求。
  • 强大的带宽和速度能力,多达 6 个 10 Gb 以太网 (GE) 端口,支持面向未来的网络。


变异
端口类型和数量 货号 PoE+ 软件层类型
产品详情
BXP62-20TX-EECC-HV-2A

6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 个 10/100/1000 BASE-T 端口

942334001 是(14 个端口) 2
更多信息
BXP62-20TX-EECC-HV-3A *

6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 个 10/100/1000 BASE-T 端口

942334002 是(14 个端口) 3 更多信息
BXP62-28TX-EECC-HV-2A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334003 是(20 个端口) 2
更多信息
BXP62-28TX-EECC-HV-3A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334004  是(20 个端口)

3

更多信息
BXP62-20TX-EECC-HV-2A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334005 是(14 个端口)
2
更多信息
BXP62-20TX-EECC-HV-3A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334006 是(14 个端口)
3
更多信息
BXP62-28TX-EECC-HV-2A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334007 是(20 个端口)  2
更多信息
BXP62-28TX-EECC-HV-3A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334008 是(20 个端口)
3
更多信息
BXP60-20TX-EECC-HV-2A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334009
2
即将推出
BXP60-20TX-EECC-HV-3A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334010
3
即将推出
BXP60-28TX-EECC-HV-2A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334011
2
即将推出
BXP60-28TX-EECC-HV-3A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334012
3
即将推出
BXP60-20TX-EECC-HV-2A-BP
6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334013
2
即将推出
BXP60-20TX-EECC-HV-3A-BP
6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334014
3
即将推出
BXP60-28TX-EECC-HV-2A-BP
6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334015
2
即将推出
BXP60-28TX-EECC-HV-3A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 个 10/100/1000 BASE-T 端口
942334016
3
即将推出







排序方式:
筛选类型结果
全部重置
按单词或短语搜索产品