产品编号: GECKO 5TX

5x FE TX, 12-24 V DC, 0-60°C, Lite管理型

Lite管理型工业以太网导轨交换机, 以太网/快速以太网交换机, 存储和转发交换模式, 无风扇设计。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

类型

GECKO 5TX

描述

Lite管理型工业以太网导轨交换机,以太网/快速以太网交换机,存储和转发交换模式,无风扇设计。

端口类型和数量

5个10/100BASE-TX端口、TP线缆、RJ45插座、自动交叉、自动协商、自动极性识别

电源/信号触点

1个插入式接线盒,3引脚

双绞线(TP)

0-100 m

线型/星型拓扑结构

任意

24 V DC时的电流消耗

71 mA

工作电压

9.6 V - 32 V DC

功耗

1.8 W

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

6.1

交换

TOS/DSCP优先级,通过4个队列实现优先级排序,静态单播/组播过滤器条目(最多100个),VLAN支持

冗余

RSTP(IEEE 802.1D-2004)

管理

网络接口、HTTP(S)配置文件/固件传输、SNMP v1/v2/v3

诊断

设备状态指示(LED),日志文件,RMON(1)统计数据,简单接口统计数据,符合IEEE 802.1AB(LLDP)标准的拓扑发现

配置

HiDiscovery,BOOTP/DHCP,基于Web的管理

安全性

SNMPv3(authNoPriv),可以禁用每个端口

MTBF(MIL-HDBK 217F:Gb 25 ºC)

474305小时

工作温度

0-+60 °C

储存/运输温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

25 mm x 114 mm x 79 mm

重量

110 g

安装

DIN导轨

防护等级

IP30

IEC 60068-2-6振动试验

3.5 mm,5-8.4 Hz,10次循环,1倍频程/分;1 g,8.4-150 Hz,10次循环,1倍频程/分

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

4 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m(80-3000 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,4 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线),1 kV数据线

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

10 V(150 kHz-80 MHz)

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47第15部分

FCC 47CFR第15部分,A级

工业控制设备的安全性

cUL 61010-1

保修

60个月(请参考<lt/>a href=“https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf”;<gt/>保修条款<lt/>/a<gt/>有关详细信息)

需单独订购配件

导轨式电源RPS 30、RPS 80 EEC或RPS 120 EEC(CC)、安装配件

交付清单

设备、用于电源电压和接地的3引脚接线盒、安全信息和一般信息表

更新和修订

修订编号:0.114 修订日期:2025年07月25日

更新和修订

修订编号:0.114 修订日期:2025年07月25日


零件编号

货号 类型
942104002 GECKO 5TX

资源

资源