Hirschmann GECKO Lite管理型交换机

作为市场上最小的管理型工业快速以太网交换机之一, GECKO交换机保证可靠的数据通信并提供安全性, 以优惠的价格提供诊断和冗余功能, 为削减长期运营成本设定新标准。

特点与优势

  • 更高的宽带性能:具备4至8个快速以太网端口以及两个千兆SFP插槽
  • 快速安装和处理:简单的配置和网络管理软件工具实现了任务的远程处理
  • 减少能耗:低于3W的极低能耗可节约成本
  • 技术细节
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

技术细节

端口类型 产品详情
4x FE TXGECKO 4TX
5x FE TX GECKO 5TX
8x FE TX GECKO 8TX
8个FE TX端口,2个FE/GE SFP端口 GECKO 8TX/2SFP

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。