Hirschmann LEMUR Lite管理型交换机系列

随着自动化的扩展, 强, 坚固耐用的高速开关是必需品。LEMUR lite管理型交换机系列以成本优化设计提供基本的管理交换功能和高级数据速率。新型LEMUR lite管理型交换机系列提供多达11个端口, PoE/PoE+ 选项, IP30防护等级, 以及 -40°C 至 +60°C 的扩展温度范围,可满足许多工业应用的需求。

特点与优势

  • 使用直观的HiEOS Hirschmann入口操作系统图形用户界面进行便捷的配置和管理。
  • 成本优化设计提供了性价比最高的功能,包括全千兆以太网和紧凑型外壳。
  • 基本功能和高可靠性提供“即装即用”的能力。

 

 类型 端口类型和数量 PoE/PoE+  产品详情
LEMUR LRS30 7 x 10/100BASE-TX LRS30-7TX/3SFP/1C
3 x 100/1000BASE-FX SFP
1 x(10/100/1000BASE-TX和100/1000BASE-FX SFP)组合
LEMUR LRS32 7 x 10/100BASE-TX 8端口 LRS32-7TX/3SFP/1C
3 x 100/1000BASE-FX SFP
1 个组合(10/100/1000BASE-TX 和 100/1000BASE-FX SFP),8 个 TX 端口上的 PoE+,PoE 功率预算最大为 180 W
LEMUR LRS40 7 x 10/100/1000BASE-TX LRS40-7TX/3SFP/1C
3 x 100/1000BASE-FX SFP
1 x(10/100/1000BASE-TX和100/1000BASE-FX SFP)组合
LEMUR LRS42 7 x 10/100/1000BASE-TX 8端口 LRS42-7TX/3SFP/1C
3 x 100/1000BASE-FX SFP
1 个组合(10/100/1000BASE-TX 和 100/1000BASE-FX SFP),8 个 TX 端口上的 PoE+,PoE 功率预算最大为 180 W
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品