Hirschmann管理型模块化工业交换机

专为多功能性而设计, 模块化工业交换机可用于许多不同的自动化应用。这些交换机特别适用于需要高端口密度以及最高可用性和可靠性的恶劣工业环境或高度复杂的网络中。

特点与优势

  • 铜缆/光缆组合不受限制:模块化的灵活设计支持可热插拔端口/模块
  • 在恶劣条件下确保可靠性:具备坚固耐用的构造,能够承受高强度振动和多尘条件

技术细节

类型 产品详情
24端口FE/千兆第2层交换机配置MS20/30 - 模块化OpenRail交换机
MM - MICE媒体模块 - 用于MS20/30交换机的可配置媒体模块配置MM - MICE媒体模块
28端口2.5G/10G(可选)第3层交换机配置MSP - MICE交换机电源
MSM - 用于MSP交换机的媒体模块配置MSM - 用于MSP交换机的媒体模块
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品