Hirschmann RED25快速以太网冗余交换机

RED25交换机实现成本效益, 为需要冗余和安全性的应用提供可定制的网络解决方案。可根据特定港口需求或环境因素进行定制, 如温度范围, RED25选项可以满足您的工业应用要求。

特点与优势

  • 面向未来的网络设计:SFP模块实现了简单易行的现场更换
  • 控制成本:交换机满足入门级工业网络需求,并实现了经济实惠的安装,包括改造
  • 最大程度增加正常运行时间:冗余选项确保了整个网络中的数据通信不会中断
  • 多种冗余技术:PRP、HSR和DLR,以及全面的内建安全功能
  • 技术细节


 

Belden将停产Hirschmann经典软件交换机的OpenRail RS20/30/40变型。最后订购日期为2023年12月31日。上述交换机的更新型号将运行最先进的Hirschmann HiOS操作系统。新型号交换机将直接替代基于经典软件的相应产品。阅读更多

 

排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品