...

Hirschmann 管理型 RSP/RSPS/RSPE 交换机

RSP系列具有硬化、紧凑的管理型工业DIN导轨交换机,具有快速以太网和千兆位速度选项。这些交换机支持全面的冗余协议,如PRP(并行冗余协议)、HSR(高可用性无缝冗余)、DLR(设备级环)和FuseNet™。它们有数千种变体,提供最佳的灵活性。

特点与优势

  • 硬化设计:可承受恶劣条件,包括温度从-40摄氏度到+70摄氏度,以及冲击、振动和EMC的条件
  • 高度网络安全:冗余协议和全面的安全机制确保了数据通信不间断
  • 最大的性能:6到24版本 快速以太网端口,最高可达4。千兆位以太网端口,以实现快速数据传输
  • 技术细节
排序方式:
筛选类型结果
全部重置
按单词或短语搜索产品

 

 

技术细节
最大端口类型和速度 配置
11个端口(7个SFP插槽)FE/GERSP - 导轨交换机电源
6个端口(4个SFP插槽)FERSPS - 导轨交换机电源 - 智能
10个端口(4个SFP插槽)FE/GERSPL - 导轨交换机电源 - Lite
28个端口(16个SFP插槽)FE/GERSPE -导轨式交换机功率增强
技术细节
最大端口类型和速度 配置
11个端口(7个SFP插槽)FE/GERSP - 导轨交换机电源
6个端口(4个SFP插槽)FERSPS - 导轨交换机电源 - 智能
10个端口(4个SFP插槽)FE/GERSPL - 导轨交换机电源 - Lite
28个端口(16个SFP插槽)FE/GERSPE -导轨式交换机功率增强