Hirschmann EES20/EES30嵌入式以太网交换机

嵌入式以太网EES20和EES25 Hirschmann的交换机将强大的管理型交换机的功能范围与无中断的冗余协议和精确同步相结合。嵌入式以太网EES20和EES25交换机每台都有六个快速以太网端口。它们还提供广泛的管理和过滤功能,以及各种冗余协议和端口安全。

特点与优势

  • 广泛的管理选项:可选择强大的管理和过滤功能,具有各种冗余协议和端口安全性
  • 端口灵活性:适用于任何具有六个快速以太网端口的应用,这些端口可针对10/100BASE TX或100BASE FX进行配置
  • 不间断的数据通信:支持按照IEEE 1588v2,精确同步,零中断
  • 技术细节
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

技术细节

冗余 产品详情
RSTPEES20-0600UHIHSH2E
快速MRPEES25-0600UHIHMH2E
PRPEES25-0600UHIHPH2E