Product Number: EES25-0600UHIHMH2E

具备冗余功能快速MRP的嵌入式以太网交换机

符合IEEE 802.3标准的管理型快速以太网交换机,存储和转发交换

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市
  • 规格
  • 部件号
  • 资源

描述

符合IEEE 802.3标准的管理型快速以太网交换机,存储和转发交换

软件版本

HiOS 07.1.08

端口类型和数量

6个快速以太网端口,可配置为100BaseTX或100BaseFX,每个端口可收发RX+/RX-和TX+/TX-信号

控制/状态

RS232(配置)、SPI(状态)、SNMP Trap(告警)、SNMP

主机接口

2个50引脚公头

线型/星型拓扑结构

任意

工作电压

3.3 V DC +/- 5%

功耗

4.6

交换

独立VLAN学习,快速老化,静态单播/组播地址,QoS/端口优先级(802.1D/p),TOS/DSCP优先级、接口信任模式,CoS队列管理,流量控制(802.3X),出接口整形,入口风暴防护,VLAN(802.1Q),VLAN Unaware模式,每个VLAN的IGMP Snooping/Querier(v1/v2/v3),未知组播过滤,多VLAN注册协议(MVRP),多MAC注册协议(MMRP),多属性注册协议(MRP)

冗余

LACP链路聚合,链路备份,MSTP(802.1Q),链路聚合MRP,快速MRP(IEC62439-2),HIPER环(环交换机),并行冗余协议(PRP)(IEC62439-3) - SAN RedBox,RSTP(快速生成树协议),RSTP 802.1D-2004

管理

TFTP、SFTP、SCP、LLDP(802.1AB)、SSHv2、V.24、HTTP、HTTPS、Trap、SNMP v1/v2/v3、Telnet

诊断

管理地址冲突检测,设备状态指示,TCPDump,LED,系统日志,带自动禁用功能的端口监控,链路抖动检测,过载检测,双工不匹配检测,链接速度和双工监控,RMON(1,2,3,9),端口镜像1:1,端口镜像8:1,端口镜像N:1,系统信息,冷启动自检,SFP管理,配置检查对话框,交换机转存,快照配置功能

配置

自动配置撤销(回滚),配置指纹,基于文本的配置文件(XML),带自动配置功能的BOOTP/DHCP客户端,HiDiscovery,命令行接口(CLI),CLI脚本编写,全功能MIB支持,基于Web的管理,上下文关联帮助

安全性

基于MAC的端口安全,采用802.1X协议的基于端口的访问控制,Guest/未经身份验证的VLAN,集成式身份验证服务器(IAS),RADIUS VLAN分配,拒绝服务攻击防护,访问被VLAN限制的管理功能,设备安全性指示,审计跟踪,CLI日志,HTTPS证书管理,受限管理访问,适当的使用横幅,可配置的密码策略,可配置的登录尝试次数,SNMP日志,多个权限等级,本地用户管理,通过RADIUS实现远程身份验证,用户账户锁定,首次登录时更改密码

时间同步

PTPv2双步透明时钟,PTPv2边界时钟,IRIG-B,SNTP客户端,SNTP服务器

工业概况

EtherNet/IP协议,IEC61850协议(MMS服务器,交换机型号),Modbus TCP,PROFINET IO协议

其他

人工线缆交叉,端口掉电模式

工作温度

-40-+85 °C

PCB上是否涂有保护漆

可选

尺寸(宽x高x深)

88 mm x 13 mm x 60 mm

重量

35 g

保修

60个月(详情请参考保修条款)

需单独订购配件

EES开发工具包 - 订购编号942 049-001

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

软件下载

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

更新和修订

修订编号:0.119 修订日期:2024年01月02日

更新和修订

修订编号:0.119 修订日期:2024年01月02日

零件编号

货号 类型
942050002 EES25-0600UHIHMH2E