规格
产品描述
描述 |
符合IEEE 802.3标准的管理型快速以太网交换机,存储和转发交换 |
---|---|
软件版本 |
HiOS 07.1.08 |
端口类型和数量 |
6个快速以太网端口,可配置为100BaseTX或100BaseFX,每个端口可收发RX+/RX-和TX+/TX-信号 |
显示器
控制/状态 |
RS232(配置)、SPI(状态)、SNMP Trap(告警)、SNMP |
---|
更多接口
主机接口 |
2个50引脚公头 |
---|
网络规模 - 可级联性
线型/星型拓扑结构 |
任意 |
---|
电源要求
工作电压 |
3.3 V DC +/- 5% |
---|---|
功耗 |
4.6 |
软件
交换 |
独立VLAN学习,快速老化,静态单播/组播地址,QoS/端口优先级(802.1D/p),TOS/DSCP优先级、接口信任模式,CoS队列管理,流量控制(802.3X),出接口整形,入口风暴防护,VLAN(802.1Q),VLAN Unaware模式,每个VLAN的IGMP Snooping/Querier(v1/v2/v3),未知组播过滤,多VLAN注册协议(MVRP),多MAC注册协议(MMRP),多属性注册协议(MRP) |
---|---|
冗余 |
LACP链路聚合,链路备份,MSTP(802.1Q),链路聚合MRP,快速MRP(IEC62439-2),HIPER环(环交换机),并行冗余协议(PRP)(IEC62439-3) - SAN RedBox,RSTP(快速生成树协议),RSTP 802.1D-2004 |
管理 |
TFTP、SFTP、SCP、LLDP(802.1AB)、SSHv2、V.24、HTTP、HTTPS、Trap、SNMP v1/v2/v3、Telnet |
诊断 |
管理地址冲突检测,设备状态指示,TCPDump,LED,系统日志,带自动禁用功能的端口监控,链路抖动检测,过载检测,双工不匹配检测,链接速度和双工监控,RMON(1,2,3,9),端口镜像1:1,端口镜像8:1,端口镜像N:1,系统信息,冷启动自检,SFP管理,配置检查对话框,交换机转存,快照配置功能 |
配置 |
自动配置撤销(回滚),配置指纹,基于文本的配置文件(XML),带自动配置功能的BOOTP/DHCP客户端,HiDiscovery,命令行接口(CLI),CLI脚本编写,全功能MIB支持,基于Web的管理,上下文关联帮助 |
安全性 |
基于MAC的端口安全,采用802.1X协议的基于端口的访问控制,Guest/未经身份验证的VLAN,集成式身份验证服务器(IAS),RADIUS VLAN分配,拒绝服务攻击防护,访问被VLAN限制的管理功能,设备安全性指示,审计跟踪,CLI日志,HTTPS证书管理,受限管理访问,适当的使用横幅,可配置的密码策略,可配置的登录尝试次数,SNMP日志,多个权限等级,本地用户管理,通过RADIUS实现远程身份验证,用户账户锁定,首次登录时更改密码 |
时间同步 |
PTPv2双步透明时钟,PTPv2边界时钟,IRIG-B,SNTP客户端,SNTP服务器 |
工业概况 |
EtherNet/IP协议,IEC61850协议(MMS服务器,交换机型号),Modbus TCP,PROFINET IO协议 |
其他 |
人工线缆交叉,端口掉电模式 |
环境条件
工作温度 |
-40-+85 °C |
---|---|
PCB上是否涂有保护漆 |
可选 |
尺寸(宽x高x深) |
88 mm x 13 mm x 60 mm |
重量 |
35 g |
可靠性
保修 |
60个月(详情请参考保修条款) |
---|
交付清单和配件
需单独订购配件 |
EES开发工具包 - 订购编号942 049-001 |
---|
其他说明
产品文档 |
https://www.doc.hirschmann.com |
---|---|
证书 |
https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html |
软件下载 |
https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.123 修订日期:2025年03月25日 |
---|
信息
更新和修订 |
修订编号:0.123 修订日期:2025年03月25日 |
---|
零件编号
货号 | 类型 |
---|---|
942050003 | EES25-0600UHIHPH2E |