Hirschmann管理型OCTOPUS快速以太网IP67/IP65交换机

OCTOPUS快速以太网交换机为移动应用或机器上的无机柜安装提供了完全可管理的交换机的理想解决方案。易于安装, OCTOPUS快速以太网交换机可在恶劣的工业环境中实现经济实惠的网络解决方案。

特点与优势

  • 节约操作空间:提供8个管理型快速以太网端口,便于在机柜外安装
  • 网络安全性:软件包含最先进的新功能,可为您的网络提供安全保障
  • 稳健可靠:M12连接器具有优异的抗冲击和抗振动性能
  • 获准用于交通行业:符合EN 50155、EN 50121-4、有关列车上的使用的EN 45545和有关道路车辆上的使用的e1等针对具体应用的法规
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品