Hirschmann管理型OCTOPUS全千兆以太网IP67/IP65交换机

适用于最苛刻的应用, 这些交换机是通过工业空间中的高速连接满足实时数据需求的进化步骤。在多达 24 个千兆端口(X 码)上提供全千兆以太网选项,具有最大的网络性能。OCTOPUS全千兆以太网交换机提供IP65/67防水和防尘保护以及车载导轨防护等级, 列车防火, 铁路线用途, 船舶使用和道路车辆使用。

特点与优势

  • 尺寸小巧:所有组件整合在L形外壳中,可减少布线空间需求并最大程度地提高带宽
  • 网络可靠性:具有针对机械应力、湿气、灰尘、污垢、冲击和振动的IP67/IP65防护等级评级
  • 多种多样的选项:提供支持Profinet、EtherNet/IP和Modbus TCP等协议的型号,并可以提供第3层/路由功能
  • 获准用于交通领域:符合针对具体应用的法规,例如有关铁路车辆上的使用的EN 50155、有关铁路线上的使用的法规,以及有关列车和道路车辆的防火要求的法规
  • 电源:可选择120 W以太网供电以及交流和/或直流电源输入
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品