Hirschmann管理型OCTOPUS千兆以太网IP67/IP65交换机

极其坚固的硬件, 全面的冗余方法和安全功能都有助于管理型OCTOPUS千兆以太网交换机和路由器提供高水平的安全性, 即使在恶劣的条件下。空间限制是一个考虑因素, PoE/PoE+ 功能减少了布线, 节省空间和相关成本,因为不需要额外的电源。

特点与优势

  • 扩展的功能范围: 交换机提供从8到28端口,具有用于双绞线缆或光纤端口的抗震连接器
  • 网络安全性:软件包含最先进的新功能,可为您的网络提供安全保障
  • 坚固小巧的外壳:确保在机械压力、湿度、污垢、灰尘、冲击、振动、热和冷方面达到最高工业保护等级(IP67/IP65)。
  • 获准用于交通行业:符合EN 50155、EN 50121-4、有关列车上的使用的EN 45545和有关道路车辆上的使用的e1等针对具体应用的法规
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品