Hirschmann IT MAMMUTHUS企业管理型交换机

Hirschmann IT MAMMUTHUS(MTS)系列交换机是高性能的企业以太网交换机,提供可靠的, 适用于多个行业的 IT/OT 融合应用的安全和强大的解决方案。MTS设备体现了IT和OT网络的特点, 拥有全面的交换功能和先进的路由功能,可在两个域之间无缝集成。

特点与优势

  • 无缝集成:来自单一制造商的设备可确保顺畅的数据流,并减少IT/OT集成期间的兼容性问题。
  • 可扩展性:轻松的网络扩展和面向未来的功能可满足不断变化的生产需求。
  • 统一管理:单一应用简化网络管理,实现更快的故障检测和响应。
  • 高效支持:获得制造商特定的专业知识可确保及时提供帮助和资源,以更快地解决问题和维护。
  • 强大的安全性:一致的安全策略和对威胁的快速响应增强了网络保护。
 

MTS8000 MAMMUTHUS

模块化核心交换机 



 

MTS2900 MAMMUTHUS

大容量聚合/核心交换机

 



 

MTS2800 MAMMUTHUS

接入/聚合交换机  



 

MTS2700 MAMMUTHUS

PoE/PoE+ 千兆以太网交换机 

 



 

MTS2600 MAMMUTHUS

千兆以太网交换机 


 

 


 

排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品