Hirschmann管理型机架安装交换机

Belden高度灵活的管理型机架安装以太网交换机专为工业应用而设计。我们的产品组合包括用于极端条件的开关:高温, 休克, 振动或电磁兼容。Belden提供多种型号,可用于受控环境条件下的应用,无需强大的冷却系统。

特点与优势

  • 采用面向未来的设计:有多种不同的端口类型和数据速率可供选择
  • 增强的路由功能:静态、动态和组播路由功能可实现子网络的搭建和互连
  • 提高数据安全性:管理功能包括各种冗余协议、诊断功能以及全面的安全机制
  • 技术细节
技术细节
机架安装交换机系列 最高数据速率 最大端口密度 产品
灰狗100系列 1Gbps/2.5Gbps/10Gbps30GREYHOUND 105/106
1Gbps26GREYHOUND 103
灰狗1000系列 100Mbps/1Gbps24/28GREYHOUND 1020/1030
1Gbps 28GREYHOUND 1040
灰狗2000系列1Gbps/2.5Gbps/10Gbps 34GREYHOUND 2000
龙马赫4x00系列 10Gbps 52/88DRAGON MACH 4000/4500
马赫100系列 1Gbps 24MACH 104
马赫1000系列 100Mbps/1Gbps24/28MACH 1020/1030
1Gbps 16MACH 1040
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品