GREYHOUND2000标准以太网交换机
随着数字化进程的推进, 对基于以太网的光纤通信的需求处于历史最高水平。GREYHOUND2000满足了这一要求,并为加固型 19 英寸交换机设定了新标准。这种面向未来的交换机可以随着功率和带宽需求的增加而发展。具有一系列连接选项和非常高的光纤端口密度, GREYHOUND2000适应各种工业网络设计,并促进从传统设备的转变。
特点与优势
- 先进的可配置性和灵活性,在所有坚固耐用的Belden工业以太网交换机中具有最高的端口数(多达34个)。
 - 坚固耐用,适用于恶劣条件,温度范围宽(干热下高达 +85°C,持续 16 小时),符合 IEC 60068-2-2 电磁 (EMC) 标准。
 - 支持精确时间协议 (PTPv2),为并行冗余协议 (PRP) 和高可用性无缝冗余 (HSR) 协议准备的硬件,正常运行时间和网络稳定性高。
 
推出多达 34 个端口的下一代 19 英寸GREYHOUND2000工业以太网交换机
                    - 
        
产品列表