产品编号: MACH102-8TP-F

管理型10端口快速以太网19"交换机

10端口快速以太网/千兆以太网工业工作组交换机(2个GE端口, 8个FE端口), 管理型, 第2层软件专业版, 存储和转发交换, 无风扇设计

描述

10端口快速以太网/千兆以太网工业工作组交换机(2个GE端口,8个FE端口),管理型,第2层软件专业版,存储和转发交换,无风扇设计

端口类型和数量

总共10个端口;8个10/100 BASE-TX、RJ45端口和2个千兆光电复用口

生命周期

可用性有限/被动 - 产品即将进入生命周期结束

上架时间

无源

最后订购日期

2023-12-31

最后交货日期

2024-06-30

电源/信号触点

1个插入式接线盒,2引脚,输出可手动或自动切换(最大1 A,24 V DC或24 V AC)

V.24接口

1个RJ11插座,用于设备配置的串行接口

USB接口

1个用于连接自动配置适配器ACA21-USB的USB接口

双绞线(TP)

0-100 m

单模光纤(SM)9/125 µm

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-SM/LC和M-FAST SFP-SM+/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-LX/LC

单模光纤(LH)9/125 µm(长距离收发器)

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-LH/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-LH/LC和M-SFP-LH+/LC

多模光纤(MM)50/125 µm

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-MM/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-SX/LC和M-SFP-LX/LC

多模光纤(MM)62.5/125 µm

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-MM/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-SX/LC和M-SFP-LX/LC

线型/星型拓扑结构

任意

多个环结构(HIPER环)交换机

50(重构时间 0.3秒)

工作电压

100 - 240 VAC,47 - 63 Hz

功耗

12 W

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

41

冗余功能

HIPER环,MRP,MSTP,RSTP - IEEE802.1D-2004,MRP和RSTP gleichzeitig,链路聚合

交换

禁用学习(集线器功能),独立VLAN学习,快速老化,静态单播/组播地址,QoS/端口优先级(802.1D/p),TOS/DSCP优先级,每端口的出口广播限制器,流量控制(802.3X),VLAN(802.1Q),GARP VLAN注册协议(GVRP),VLAN双标签(QinQ),语音VLAN,GARP组播注册协议(GMRP),IGMP Snooping/Querier(v1/v2/v3)

冗余

MRP高级环网配置,基于K8s平台的高可用性集群模式,一个逻辑DAC实体具有三台物理机,非常适合大规模网络部署,高可用性无缝冗余协议(HSR)(IEC62439-3),快速HIPER环,LACP链路聚合,MSTP(802.1Q),链路聚合MRP,RSTP保护,RSTP(快速生成树协议),MRP客户端, RSTP 802.1D-2004

管理

双软件镜像支持,TFTP,LLDP(802.1AB),LLDP-MED,SSHv1,SSHv2,V.24, HTTP,HTTPS,Trap,SNMP v1/v2/v3,Telnet

诊断

管理地址冲突检测,地址再学习检测,MAC通知,信号触点,设备状态指示,TCPDump,LED,系统日志,带自动禁用功能的端口监控,链路抖动检测,过载检测,双工不匹配检测,链接速度和双工监控,RMON(1,2,3,9),端口镜像1:1,端口镜像8:1,端口镜像N:1,系统信息,冷启动自检,铜缆测试,SFP管理,配置检查对话框,交换机转存

配置

自动配置适配器ACA11有限支持(RS20/30/40,MS20/30),自动配置撤销(回滚),配置指纹,带自动配置功能的BOOTP/DHCP客户端,DHCP服务器:每个端口,DHCP服务器:每个VLAN的资源池,DHCP服务器:Option 43,自动配置适配器ACA21/22(USB),HiDiscovery,带Option 82的DHCP中继,命令行接口(CLI),CLI脚本编写,全功能MIB支持,基于Web的管理,上下文关联帮助

安全性

基于IP的端口安全,基于MAC的端口安全,采用802.1X协议的基于端口的访问控制,Guest/未经身份验证的VLAN,RADIUS VLAN分配,每个端口的多客户端身份验证,MAC身份验证绕过,访问被VLAN限制的管理功能,HTTPS证书管理,受限管理访问,适当的使用横幅,SNMP日志,本地用户管理,通过RADIUS实现远程身份验证

时间同步

带缓冲的实时时钟,SNTP客户端,SNTP服务器

工业概况

EtherNet/IP协议、PROFINET IO协议

其他

人工线缆交叉

MTBF(MIL-HDBK 217F:Gb 25 ºC)

15.67年

工作温度

0-+50 °C

储存/运输温度

-20-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

448 mm x 44 mm x 310 mm(不含固定支架)

重量

3.60 kg

安装

19"控制机柜

防护等级

IP20

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

4 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m(80-2700 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,4 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线),4 kV数据线

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

10 V(150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 A级

FCC CFR47第15部分

FCC 47CFR第15部分,A级

工业控制设备的安全性

cUL 508

信息技术设备的安全性

cUL 60950-1

保修

60个月(请参考 a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保证条款 /a 有关详细信息)

需单独订购配件

快速以太网SFP模块、千兆以太网SFP模块、自动配置适配器ACA21-USB、终端线缆、Industrial Hivision网络管理软件

交付清单

MACH100设备、用于信号触点的接线盒、配有紧固螺丝的2个支架(已预先装配好)、带黏胶机架支脚、不发热装置线缆——欧洲型号

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

软件下载

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

更新和修订

修订编号:0.175 修订日期:2025年04月29日

更新和修订

修订编号:0.175 修订日期:2025年04月29日

零件编号

货号 类型
943969201 MACH102-8TP-F