媒体转换器
工业网络需要灵活的, 网络边缘以太网交换机,可将铜介质转换为不同的光纤类型,以实现电气隔离和长距离通信。Belden的铜缆转光纤以太网介质转换器系列涵盖了各种应用环境, 与常规(办公室), 硬化(工厂车间)和高级(户外)版本。紧凑的封装是网络边缘的理想选择,可以方便地安装以适应任何应用。
特点与优势
- 易于部署:所有型号都有交流电源,工厂车间和户外型号都有集成的直流接线板,方便的DIN导轨和机架安装选择
- 光纤灵活性:CSG14U为高带宽应用提供两个SFP开放式收发器光纤端口和一个10/100/1000铜缆交换端口
- 网络灵活性:多个产品系列提供100 Mb或10 Mb光纤端口和最多两个10/100铜缆端口,支持IEEE 802.3u标准
资源