致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
串行通信实现了数据的双向通信,提供了现代化和成本效益。将串行通信集成到以太网基础设施内是通信设计的关键步骤之一。Belden的串行通信设备可根据您的需求提供最可靠的解决方案。
在任何环境下将串行连接转换为以太网
白皮书
以太网的演进实现了新的技术进步:时间敏感网络——一个给自动化领域带来变革的标准。TSN的一个关键优点是其能够推动网络的统一,从而降低成本、提高性能。了解此项技术可以如何使您受益,以及如何构建并保护实时通信TSN网络。
为工业环境中的PLC和云层级提供IO-Link信号
多样化的连接产品组合为机器和设备的设计提供了最佳的解决方案
品种齐全的高可靠性线缆,包括用于恶劣环境的坚固耐用的型号
坚固耐用的管理型以太网交换机,其工程设计确保了在工业环境中能够提供可靠的性能