致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden的网络安全软件提供高效的网络映射和监督,以支持工业网络的需求。我们的嵌入式软件由Hirschmann和GarrettCom内部开发,提供直观和熟悉的界面,对自动化工程师和IT专家都具有吸引力。易如反掌的配置确保以最低的成本快速部署网络。
为各种安全机制、综合管理和诊断方法提供支持
提供基本的第 2 层管理交换功能,如端口控制、远程诊断、最新的安全性和冗余
具备办公网络主干系统常见功能的软件
用于工业安全路由器的操作系统,兼具性能与安全性
确保整个无线连接保持最大网络可用性和数据安全性
Tofino配置软件可以通过一个工作站配置所有的Tofino设备
为几乎所有网络设计提供宽泛的防护功能
用于在托管以太网平台上提供灵活性、功能和效率的软件
全系列路由软件,使Magnum DX路由器能够高效运行
用于Magnum RX系列的软件,具有安全性和冗余功能
Hirschmann LEMUR Lite管理型交换机系列
对于需要强大、安全和坚固耐用设备的工业应用来说,Belden的成本优化Hirschmann LEMUR交换机提供便捷的配置、全千兆以太网、PoE/PoE+等。
Belden提供种类繁多、坚固耐用的管理型以太网交换机产品组合,其工程设计……
针对威胁到安全性、质量和生产力的事件,为您的公司提供安全保障……
可在恶劣的环境中确保快速而稳定的无线连接